Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wspornik terminala szynowego W = 1200 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
106451
|
| EAN |
4015081062218
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
29 mm
|
| Szerokość produktu |
1130 mm
|
| Masa produktu |
1.05 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-TSB-1200
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Zastosowanie |
Przemysł Kolejowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odl. od płytki tylnej |
50 mm
|
| Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego |
Inne
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
|
| Sposób montażu |
Montaż bezpośredni
Rozdzielnica stojąca Horyzontalnie |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Liczba połączeń |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Powierzchnia szyny zaciskowej |
Ocynkowana
|
| Grubość |
1.5 mm
|