Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107161
BBS-1/FL

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Izolator szyn zbiorczych, 1-bieg., dla płaskich szyn zbiorczych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolator szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
107161
EAN
4015081069248
Długość/głębokość produktu
26 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
63 mm
Masa produktu
0.068 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BBS-1/FL

Additional information

Cechy
Bezhalogenowe
Akc. samogasnące UL 94
Funkcje
Izolator szyn zbiorczych
Izolator szyn zbiorczych PE/N
Cechy specjalne
  • Możliwość montażu do wszystkich rozmiarów szyn zbiorczych za pomocą systemu harmonijkowego
  • Możliwość montażu pojedynczo
Odpowiednie do
Jednobiegunowy
Używane z
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
System do szyn płaskich
System 60-mm
System 185-mm

Delivery program

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • System do szyn płaskich

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Do 120°C

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 200
Wartość znamionowa prądu — maks.
630 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Materiał
Thermoplast, silicon free, chlorine free

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.