Obudowy xEffect SASY 60i Eaton, obudowa przełącznika i sterownicy. Miedziana szyna zbiorcza, 20x5x1500mm, puszkowany
| Nazwa produktu |
Miedziana szyna zbiorcza płaska Eaton xEffect SASY 60i
|
| Numer katalogowy |
044092
|
| EAN |
4015080440925
|
| Długość/głębokość produktu |
1500 mm
|
| Wysokość produktu |
5 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
1.34 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 13061
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) |
| Kod modelu |
CU20X5
|
| Typ |
|
| Model |
Płaskie
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Miedziane szyny płaskie
|
| Kolor |
Szary kamyczkowy (RAL 7032)
|
| Prąd znamionowy |
250 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
250 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) szyny |
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C) 320 A (12 x 5 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C) 360 A (12 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C) 520 A (20 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C) 630 A (30 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C) |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Wykończ. powierzchni |
Cynowanie
|
| Ochrona powierzchni |
Cynowanie
|
| Materiał |
Miedź, ocynkowana
|
| Rozstaw środków szyn zbiorczych |
60 mm
|
| Miejsce instalacji |
Instalacja wewnętrzna-/zewnętrzna
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
35 °C
|
| Funkcje |
Szynoprzewód płaski
Przygotowana obudowa System szyn płaskich |
| Cechy specjalne |
Szyny płaskie Cu
|
| Używane z |
SH0635/3
|