Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107261
NZM2-XRAVR

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd, z tyłu, 3-biegunowy, zamykany, czerwony, 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
Numer katalogowy
107261
EAN
4015081070244
Długość/głębokość produktu
184 mm
Wysokość produktu
165 mm
Szerokość produktu
136 mm
Masa produktu
0.94 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
IEC60947
Kod modelu
NZM2-XRAVR

Delivery program

Cechy
Model zamykany
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • For direct rear connection of the switch to the side of the control panel or control panel door.
  • Switch actuation on rear through side plate or control panel door.
  • For switch with toggle lever
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Zatrzymanie awaryjne
Typ
On rear drive
Używane z
NZM2, N2, NS2, PN2

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Kolor
W kolorze czarnym
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Element blokujący
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • For direct rear connection of the switch to the side of the control panel or control panel door.
  • Switch actuation on rear through side plate or control panel door.
  • For switch with toggle lever

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.