Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107670

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe DILM72(230V50HZ,240V60HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
107670
EAN
4015081073368
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.872 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM72(230V50HZ,240V60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
180 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
72 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
83 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
80 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
200 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
21 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
72 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
370 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
910 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
72 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
72 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
44 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
50 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
1.9 mΩ
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln.
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS3

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
149 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
178 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
16 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
19 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
12 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
13 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
60 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 10 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 100 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
100 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
125 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
80 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
72 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
15 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
88 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
88 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
88 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy, główne kable
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 16) mm², główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 35) mm², główne kable
1 x (16 - 50) mm², główne kable
Moment dokręcania
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 25) mm², główne kable
1 x (0,75 - 35) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18-14, kable obwodów sterowniczych
Pojedynczy 14 – 1, podwójny 14 – 2, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015