Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107901
LAB-BAR_24TE

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Etykieta z nadrukiem 24HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
107901
EAN
4015081075461
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
435 mm
Masa produktu
0.017 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LAB-BAR_24TE

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Uchwyt na listwę opisową
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
24

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.