Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107902
Kod modelu: LAB-BAR_33TE

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Etykieta z nadrukiem 33HP

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
107902
EAN
4015081075478
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
595 mm
Masa produktu
0.024 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LAB-BAR_33TE

Delivery program

Typ
Rozdzielnica płaska BF
Typ akcesor. / części zam.
Inne
Akcesorium

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
montaż natynkowy
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
33

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Uchwyt na listwę opisową
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.