Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107906
LAB-BAR_46TE

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Etykieta z nadrukiem 46HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
107906
EAN
4015081075515
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
840 mm
Masa produktu
0.033 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LAB-BAR_46TE

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
46

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.