Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107952
LAB-TAPE_A4_BLANK

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkładka listwy opisowej pusta

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
107952
EAN
4015081075782
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LAB-TAPE_A4_BLANK

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Nadruk/symbol
Brak
Sposób nadruku
Drukarka atramentowa lub laserowa
Numer RAL (zbliżony)
9016
Używane z
Karty do listwy opisowej
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Arkusz etykiet
Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

Sposób montażu
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.