Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Osłona zacisków, góra 4-b., wybicie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
108271
|
| EAN |
4015081079070
|
| Długość/głębokość produktu |
72 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
137 mm
|
| Masa produktu |
0.048 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
+NZM2-4-XKSFAO
|
| Phase separator type |
Inne maszyny
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.