Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108332
BPZ-SEP-H

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Odstępy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108332
EAN
4015081079667
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
560 mm
Masa produktu
0.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SEP-H

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Złącze / element rozdzielający
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.