Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108340
BPZ-MPL350-600

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa dla Wys. x Szer. = 350 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108340
EAN
4015081079742
Długość/głębokość produktu
28 mm
Wysokość produktu
280 mm
Szerokość produktu
488 mm
Masa produktu
3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL350-600

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Pionowo
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.