Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa dla Wys. x Szer. = 950 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
108342
|
| EAN |
4015081079766
|
| Długość/głębokość produktu |
28 mm
|
| Wysokość produktu |
880 mm
|
| Szerokość produktu |
488 mm
|
| Masa produktu |
7.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL950-600
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Pionowo |
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|