Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108345
BPZ-MPL1650-600

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa do Wys. x Szer. = 1650 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108345
EAN
4015081079797
Długość/głębokość produktu
28 mm
Wysokość produktu
1580 mm
Szerokość produktu
488 mm
Masa produktu
12.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL1650-600

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowo
Uniwersalny
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.