Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108348
Kod modelu: BPZ-MPL650-800

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa dla Wys. x Szer. = 650 x 800 mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108348
EAN
4015081079827
Długość/głębokość produktu
28 mm
Wysokość produktu
580 mm
Szerokość produktu
688 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL650-800

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowy
Uniwersalny
Materiał
Stal
Sheet steel
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.