Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108352
BPZ-MPL1650-800

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa dla Wys. x Szer. = 1650 x 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108352
EAN
4015081079865
Długość/głębokość produktu
28 mm
Wysokość produktu
1580 mm
Szerokość produktu
688 mm
Masa produktu
17.85 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL1650-800

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Pionowy
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.