Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw do montażu natynkowego z podziałem, wysokość obudowy 17
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
108376
|
| EAN |
4015081080106
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
1655 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
2.35 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-SF-17-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
9016
|
| Zastosowanie |
Podzielona konfiguracja w rozdzielaczu stojącym
|
| Kolor |
Biały
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Złącze / element rozdzielający
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Nośność — maks. |
0 kg
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
0 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1700 mm
|