Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta montażowa SASY SzerxWys=800x300 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
108380
|
| EAN |
4015081080144
|
| Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
2.38 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-BR/SASY/H-800
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Do pojedynczego układu montażowego
|
| Używane z |
SASY
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rama |
NH00
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
System szynowy montaż natablicowy Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Pionowo
Horyzontalnie |
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
5
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
5
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|