Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia do wys. x szer. = 300 x 1200 mm, puste
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
108398
|
| EAN |
4015081080328
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
1120 mm
|
| Masa produktu |
3.94 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP-1200/300-BL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Ślepa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny montaż natablicowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Do szerokości |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |