Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

108406
BPZ-FP-1000/300-BL-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, na WxS = 300 x 1000 mm, Zaślepka, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
108406
EAN
4015081080403
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
920 mm
Masa produktu
3.38 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-1000/300-BL-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.