Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zacisk, Złącze końca izolacji niebieskie, L=235mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
109261
|
| EAN |
4015081087976
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-IC/50-16/235-N
|
| Cechy |
Osłona izolacyjna przed dotykiem
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Przewody linkowe
Przewodniki stałe Przewody wielożyłowe |
| Kolor |
Niebieska
|
| Prąd znamionowy |
60 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Przekrój przewodu, wejście — maks. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście — min. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — maks. |
0 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — min. |
0 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — min. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks. |
0 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — min. |
0 mm²
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca montaż natablicowy |
| Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (mniej niż AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²) |
1
|
| Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (10 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (16 mm²) |
1
|
| Liczba połączeń (25 mm²) |
0
|
| Liczba podłączeń (25 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 2) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4/0) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (łącznie) |
2
|
| Liczba wejść |
1
|
| Liczba wyjść |
1
|
| Typ połączenia |
Śrubowy
|