Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

109399
DILM12-XMSM

Eaton Moeller® series DILM, moduł tłumiący do silnika, Wtykowy, do DILM7-DILM15

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, moduł tłumiący do silnika
Numer katalogowy
109399
EAN
4015081090020
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
47.7 mm
Szerokość produktu
38.3 mm
Masa produktu
0.047 kg
Certyfikat(y)
UL Recognized
UL Category Control No.: NMTR2
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E300273
CE
UL 508
Kod modelu
DILM12-XMSM

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Tłumik RC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.