Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500 V, 10 A, 50 kAIC, bez wskaźnika, klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, czerwony, korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
10D16
|
| EAN |
5027590428576
|
| UPC |
051712830362
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
13 mm
|
| Szerokość produktu |
13 mm
|
| Masa produktu |
13.3 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Kod modelu |
D TYPE. TIME DELAY. 500V 10A
|
| Typ akcesor. / części zam. |
10GD16 Wkładka kalibrująca z nakrętką, czerwona
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa E16/DI
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez wskaźnika
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DI
|
| Typ bezpiecznika |
D16 – zwłoczny
|