Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Bezpieczniki

Niskonapięciowe bezpieczniki D i D0, podstawy bezpiecznikowe i dodatkowe akcesoria z serii Bussmann

Niskonapięciowe bezpieczniki wkręcane D i D0 z serii Bussmann firmy Eaton są specjalnie zaprojektowane do ochrony w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak dystrybucja energii elektrycznej i ochrona przewodów. Zarówno bezpieczniki typu D, jak i D0 są dostępne w trzech charakterystykach: zwłocznej, szybkiej i ultraszybkiej. Mogą być montowane na 1- lub 3-biegunowych podstawach bezpiecznikowych na szynie DIN lub przykręcanych do płyty montażowej.
Prąd znamionowy
2 do 200 A
Napięcie znamionowe
400, 500 V AC
Zgodne z normami
IEC 60269, DIN 49515

Dostępne ze wskaźnikiem zadziałania

Niskonapięciowe bezpieczniki D i D0 z serii Bussmann firmy Eaton posiadają dobrze widoczny wskaźnik zadziałania.

Przegląd niskonapięciowych bezpieczników D i D0 z serii Bussmann firmy Eaton

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje