Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

10D27
FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27

Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500 V, 10 A, 50 kAIC, bez wskaźnika, bezpiecznik, klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, czerwony, korpus ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
10D27
EAN
5027590428606
UPC
051712830386
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
21.5 mm
Szerokość produktu
21.5 mm
Masa produktu
27.28 g
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
10GD27 Wstawka kalibrowa z nakrętką, czerwona
Odpowiednie do
E27/DII Podstawa bezpiecznikowa
TFD27 Mocowanie śrubowe do podstawy bezpiecznikowej
SFRD27 Montaż na szynie DIN do podstawy bezpiecznikowej
TFRD27 Montaż szynowy DIN do podstawy bezpiecznikowej

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
10 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Rozmiar bezpiecznika
DII
Typ bezpiecznika
D27 – zwłoczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.