Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110109
NZM2-XSR-U

Seria Eaton Moeller® NZM – wyłącznik główny, poniżej, czerwony/żółty

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
110109
EAN
4015081096855
Długość/głębokość produktu
159 mm
Wysokość produktu
275 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
5.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XSR-U

Dostawy

Wyposażone w:
NZM…-XV4 przedłużenie osi
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym
Kłódka
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.

Eksport specyfikacji produktu