Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110153
Kod modelu: BC-A-1/13-G

Eaton xComfort BC version G, surface-mount DBO, 1-row, 13 MU, with rear wall, class 2

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC version G
Catalog Number
110153
EAN
4015081097135
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
230 mm
Product Width
260 mm
Product Weight
0.707 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
BC-A-1/13-G

Additional information

Functions
Sealable
RAL-number
9010

Delivery program

Color
White

Technical data - mechanical

Built-in depth
46 mm
Built-in width
234 mm
Closure type
Other
Cover/door model
With notch
Cover/door type
None
Other
Enclosure material
Plastic
Internal depth
72 mm
Mounting method
DIN-rail
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Number of rows
1
Width in number of modular spacings
13
Degree of protection
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.