Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110160
Kod modelu: BC-A-4/52-TW-G

Eaton xComfort BC version G, surface-mount DBO, 4-row, 52 MU, with rear wall and white door, class 2

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC version G
Catalog Number
110160
EAN
4015081097203
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
605 mm
Product Width
260 mm
Product Weight
2.48 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
BC-A-4/52-TW-G

Delivery program

Color
White

Technical Data - Mechanical

Closure type
Other
Enclosure material
Plastic
Width in number of modular spacings
13
Mounting method
DIN-rail
Surface mounted (plaster)
Degree of protection
IP40
Number of rows
4
Built-in depth
46 mm
Built-in width
234 mm
Internal depth
72 mm
Cover/door model
With notch
Cover/door type
Door
Single

Additional information

Functions
Sealable
RAL-number
9010

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.