Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

110749
CSEZ-01/19

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Smoke detector, (battery powered)

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
110749
EAN
4015081102877
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
55 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.204 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/19

Dodatkowe informacje

Features
Acoustic signal
RAL-number (Akin)
9016

Dostawy

Bus system operating type
None
Color
White
Model
Smoke detector
Sensor type
Smoke
Type
Sensor

Technical data - electrical

Power supply
Battery

Technical data - mechanical

Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP42

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.