Seria xComfort Eaton Moeller – czujniki Wejście binarne, do wbudowania, 2x Styk sygnałowy
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort input interface
|
| Numer katalogowy |
265627
|
| EAN |
4015082656270
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.065 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CBEU-02/02
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Wyposażone w: |
Złącze magistralowe
|
| Zastosowanie |
Interfejs
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
xComfort
KNX |
| System magistrali — typ produktu |
Wejście wyjście
|
| Zasilanie |
Baterie
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Gł. puszki montażowej — min. |
19 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Montaż wbudowany Montaż podtynkowy |
| Liczba wejść |
2
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Stopień ochrony |
IP20
|