Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111101
Kod modelu: BPZ-WB3S-600/4/1

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kaseta podtynkowa do systemu 3-stopniowego Wys. x Szer. x Gł. = 460 x 600 x 180 mm

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111101
EAN
4015081106622
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
433 mm
Szerokość produktu
606 mm
Masa produktu
4.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-WB3S-600/4/1

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Inne
Zastosowanie
System trójetapowy
Kolor
Stal nierdzewna

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Sposób montażu
montaż natablicowy
Materiał
Metal
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Wysokość montażowa w szafie
460 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
180 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do długości/głębokości
180 mm
Do szerokości
600 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.