Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111109
BPZ-WB3S-800/10/1

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kaseta podtynkowa do systemu 3-stopniowego Wys. x Szer. x Gł. = 1060 x 800 x 180 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111109
EAN
4015081106707
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
1033 mm
Szerokość produktu
806 mm
Masa produktu
7.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-WB3S-800/10/1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Zastosowanie
System trójetapowy
Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do dł./gł. montażowej w szafie
180 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do długości/głębokości
180 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Wysokość montażowa w szafie
1060 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.