Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kaseta podtynkowa do systemu trójkomponentowego HxWxD=2060x800x180mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111113
|
| EAN |
4015081106745
|
| Długość/głębokość produktu |
180 mm
|
| Wysokość produktu |
2033 mm
|
| Szerokość produktu |
806 mm
|
| Masa produktu |
10.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-WB3S-800/20/1
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Zastosowanie |
System trójetapowy
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
180 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do długości/głębokości |
180 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2060 mm
|