Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111144
BPZ-WB3S-1000/20/2

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kaseta podtynkowa do systemu 3-stopniowego HxWxD=2060x1000x240mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111144
EAN
4015081107056
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
2033 mm
Szerokość produktu
1006 mm
Masa produktu
13.64 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-WB3S-1000/20/2

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Zastosowanie
System trójetapowy
Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do dł./gł. montażowej w szafie
240 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do długości/głębokości
240 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Wysokość montażowa w szafie
2060 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.