Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kaseta podtynkowa do systemu 3-stopniowego Wys. x Szer. x Gł. = 1260 x 1200 x 240 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111145
|
| EAN |
4015081107063
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
1233 mm
|
| Szerokość produktu |
1206 mm
|
| Masa produktu |
11.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-WB3S-1200/12/2
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Inne
|
| Zastosowanie |
System trójetapowy
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Materiał |
Metal
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1260 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
240 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Do długości/głębokości |
240 mm
|
| Do szerokości |
1200 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|