Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111149

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwi do montażu podtynkowego z drzwiami stalowe i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 400 mm, Wys. = 460 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111149
EAN
4015081107100
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
460 mm
Szerokość produktu
434 mm
Masa produktu
3.65 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-400/4

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Drzwiczki z zamkiem
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.