Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111152
BP-U-3S-400/12

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 400 mm, Wys. = 1260 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111152
EAN
4015081107131
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
1260 mm
Szerokość produktu
434 mm
Masa produktu
7.61 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-400/12

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Drzwiczki z zamkiem
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
1260 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.