Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwi do montażu podtynkowego z drzwiami stalowe i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 600 mm, Wys. = 1560 mm
| Nazwa produktu |
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111157
|
| EAN |
4015081107186
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
1560 mm
|
| Szerokość produktu |
634 mm
|
| Masa produktu |
11.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-U-3S-600/15
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Drzwiczki z zamkiem
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Odpowiedni do wysokości |
1560 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |