Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111170
Kod modelu: BP-U-3S-1000/10

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ramka drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 1000 mm, Wys. = 1060 mm

General specifications

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111170
EAN
4015081107315
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
1060 mm
Szerokość produktu
1034 mm
Masa produktu
12.93 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-1000/10

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Drzwiczki z zamkiem
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natablicowy
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
1000 mm

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.