Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111172
BP-U-3S-1000/15

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 1000 mm, Wys. = 1560 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111172
EAN
4015081107339
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
1560 mm
Szerokość produktu
1034 mm
Masa produktu
17.88 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-1000/15

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Drzwiczki z zamkiem
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
1560 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.