Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111176
BP-U-3S-1000/20-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i obrotową dźwignią blokującą dla systemu 3-komponentowego, szer. = 1000 mm, wys. = 2060 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111176
EAN
4015081107377
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
2060 mm
Szerokość produktu
1034 mm
Masa produktu
22.82 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-1000/20-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.