Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111182

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i obrotową dźwignią blokującą dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 1200 mm, Wys. = 2060 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111182
EAN
4015081107438
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
2060 mm
Szerokość produktu
1234 mm
Masa produktu
26.14 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-3S-1200/20-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.