Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta tylna z blachy stalowej: Wys. x Szer. = 1260 x 1000 mm
| Nazwa produktu |
Panel tylny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111303
|
| EAN |
4015081108640
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
1145 mm
|
| Szerokość produktu |
918 mm
|
| Masa produktu |
8.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-RP-1000/12
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na tylnym panelu
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
1 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Odpowiedni do wysokości |
1260 mm
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|