Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111422
BP-MSL-10-PSN

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element przyłączeniowy pionowy/środkowy MSW wys. = 1060 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111422
EAN
4015081109838
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MSL-10-PSN

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Montaż ściany bocznej
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowo
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
Wysokość montażowa w szafie
1060 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.