Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111427
BP-MSL-7-W-PSN

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element przyłączeniowy pionowy/środkowy MSW wys. = 760 mm, biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111427
EAN
4015081109883
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
700 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MSL-7-W-PSN

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
9016

Dostawy

Zastosowanie
Montaż ściany bocznej
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biały
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowo
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
Wysokość montażowa w szafie
760 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.