Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element przyłączeniowy pionowy/środkowy MSW, Wys. = 1260 mm, biały
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111429
|
| EAN |
4015081109906
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
1.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-MSL-12-W-PSN
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
9016
|
| Zastosowanie |
Montaż ściany bocznej
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biały |
| Model |
Zestaw montażowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Stopień ochrony |
IP30
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1260 mm
|