Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

111432
BP-MFL-1200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element łączący poziomy/środkowy W=1200mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111432
EAN
4015081109937
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
177 mm
Szerokość produktu
1200 mm
Masa produktu
2.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MFL-1200

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.