Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montaż ściany bocznej, dla Wys=950, dla montażu podtynkowego, zatrzaskowy
| Nazwa produktu |
Panel boczny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
112286
|
| EAN |
4015081118441
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
940 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
3.44 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MSW-10/SNAP
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Użycie panelu bocznego
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Mocowanie |
Z elementem zatrzaskowym
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Liczba jednostek wysokości |
33
|
| Odpowiedni do wysokości |
950 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|