Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112288
BPZ-MSW-15/SNAP

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montaż ściany bocznej, dla Wys=1450, dla montażu podtynkowego, zatrzaskowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Panel boczny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
112288
EAN
4015081118465
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
1440 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
5.29 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MSW-15/SNAP

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Użycie panelu bocznego

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Mocowanie
Z elementem zatrzaskowym
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Rozstaw modułów
25 mm
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba jednostek wysokości
53
Odpowiedni do wysokości
1450 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.