Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Koryto licznika wys. x szer. =450x400 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
112293
|
| EAN |
4015081115839
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
320 mm
|
| Masa produktu |
2.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MT-400/450-1
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Zestaw montażowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowy |
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Odpowiedni do wysokości |
450 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Wysokość montażowa w szafie |
450 mm
|